バスシステムケーブル - SAC-6P- 2,0-970/FS SCO - 1428571

バスシステムケーブル、VARAN (100 Mbps)、6-極、SANTOPRENEハロゲンフリー/TPE ハロゲンフリー、黒RAL 9005、シールド対応、片側フリー、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 2 m

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1428571
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 324 (PC-2011)
GTIN 4046356322850
1個あたりの重量(梱包を含まない) 183.600 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見