ネットワークケーブル - NBC-M 8MS/ 8,0-93C/M 8MS - 1426305

ネットワークケーブル、Ethernet (100 Mbps)、PROFINET (100 Mbps)、EtherCAT® (100 Mbps)、4-極、PUR/FRNC ハロゲンフリー、緑RAL 6018、シールド対応、プラグ ストレート M8 / IP67、キーイング: A、上 プラグ ストレート M8 / IP67、キーイング: A、ケーブル長: 8 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1426305
梱包 1 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626458038
1個あたりの重量(梱包を含まない) 528.200 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見