電源ケーブル - SAC-4P-M12MSS/2,0-PUR/FRSPESH - 1426083

画像準備中

電源ケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、橙RAL 2003、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: S、上 ソケット アングル M12、キーイング: S、ケーブル長: 2 m、AC電流最大12 A/690 V対応

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 高性能:ACコネクタは12 Aおよび690 V ACに対応
  • 特殊Sコーディングで誤接続防止
  • パワーを確実にシールド – 360°シールドで電磁負荷を減少
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル

基本情報

詳細情報 1426083
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626446233
1個あたりの重量(梱包を含まない) 334.700 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見