光ファイバコンタクトインサート - FOC-HC-2SC-MM 2,8 - 1425940

光ファイバコンタクトインサート、 保護等級: IP20、 ケーブル引込口: ストレート

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

従来型シール式アッセンブリ向け50/125μm(マルチモード)用SC Simplexコネクタ x 2、圧着スリーブを含む、HEAVYCONインサート1419889内での取付け時のみ

ロゴ

基本情報

詳細情報 1425940
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626432021
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.200 g
関税 85367000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見