バスシステムケーブル - SAC-5P-MS/ 6,0-923/FS CAN SCO - 1425789

バスシステムケーブル、CANopen®、DeviceNet™、5-極、PUR ハロゲンフリー、銀色RAL 7001、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 6 m、コネクタシールドなし

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1425789
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626426624
1個あたりの重量(梱包を含まない) 386.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見