センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-M12FR/ 0,5-PUR/M12FS - 1425785

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、ソケット アングル M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 0.5 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル

基本情報

詳細情報 1425785
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626425443
1個あたりの重量(梱包を含まない) 34.200 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見