筐体取付コネクタ - SACC-CI-M12MSL-4CON-L180 THR SH R - 1425641

筐体取付コネクタ、電源、4-極、プラグ、 ストレート、L - Power、THRハンダ接続

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • コンパクトデバイス用:狭いスペースでハイパワーを伝送
  • ツーピースデバイスコネクタで低取付けコスト
  • 自動ピックアンドプレースアッセンブリ用パッケージ可能
  • あらゆる一般的なピンアサインとコーディングに対応
  • ねじ止めのメカニカルポートねじ接続で簡単にデバイスに組込み
  • 非プラグ接続時の追加デバイスガスケット追加あり
ロゴ

基本情報

詳細情報 1425641
梱包 60 STK
最低注文数 60 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626431628
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.216 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見