電源ケーブル - SAC-3P-M12MSS/ 1,5-PVC PE - 1425623

電源ケーブル、3-極、PVC、黒、プラグ ストレート M12、キーイング: S、上 片側フリー、ケーブル長: 1.5 m、AC電流最大16 A/230 V

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 特殊Sコーディングで誤接続防止

基本情報

詳細情報 1425623
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626428321
1個あたりの重量(梱包を含まない) 148.500 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見