ネットワークケーブル - NBC-M12FR/2,0-971/R4AQ VR - 1425619

アッセンブリVARANケーブル、シールド対応、撚線、黒、アングル型M12ソケット、SPEEDCON、6極+RJ45プラグ/IP20、QUICKON、長さ:2 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1425619
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626409023
1個あたりの重量(梱包を含まない) 182.700 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見