デバイスプラグインコネクタ、背面取付け - SACC-DSI-M12FSL4FE-M16XL/0,2GR - 1425585

デバイスプラグインコネクタ、背面取付け、電源、5-極、ソケット、 M12、L - Power、背面取付け、M16 x 1.5、-、ケーブル長: 0.2 m、 2.50 mm²、 PEXばら線

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • コンパクトデバイス用:狭いスペースでハイパワーを伝送
  • レンチサイズ19に適したXLハウジング形状で取付けが簡単
  • 長期的なガスケット安定性のための機械的締付け制限
  • すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
  • カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
  • ばら線側をシールし最適な気密性を確保
  • 高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続
ロゴ

基本情報

詳細情報 1425585
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 286 (C-2-2019)
GTIN 4055626424347
1個あたりの重量(梱包を含まない) 51.600 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見