バスシステムケーブル - SAC-5P-M12MS/2,2-92X/M12FSSHOD - 1425150

バスシステムケーブル、CANopen®、DeviceNet™、5-極、FRNC ハロゲンフリー、黒、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 ソケット ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 2.2 m、屋外アプリケーション用、高品質スチール製ローレット

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • タイプ1.4404のステンレス使用で金属露出部はすべて防食
  • 耐油性、抗紫外線、耐オゾン性、-40~+105℃の耐温度性があり極めて耐久性がある
  • 信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1425150
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626385679
1個あたりの重量(梱包を含まない) 186.200 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見