電源ケーブル - SAC-4P-M12MSL/ 5,0-PUR - 1425067

電源ケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、キーイング: L、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m、16 A/63 Vまでの直流電流

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 高性能:DCコネクタは16 AおよびDC 63 Vに対応
  • 特殊Lコーディングで誤挿入防止
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル

基本情報

詳細情報 1425067
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 296 (C-2-2019)
GTIN 4055626384054
1個あたりの重量(梱包を含まない) 726.300 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見