電源ケーブル - SAC-5P-M12MSL/3,0-500/FSL FE - 1425016

電源ケーブル、5-極、PVC、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M12、Lコーディング、上 ソケット ストレート M12、Lコーディング、ケーブル長: 3 m、16 A/63 Vまでの直流電流

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 高性能:DCコネクタは16 AおよびDC 63 Vに対応
  • 特殊Lコーディングで誤挿入防止

基本情報

詳細情報 1425016
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 295 (C-2-2019)
GTIN 4055626383538
1個あたりの重量(梱包を含まない) 667.200 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見