コンタクトインサート - HC-D07-I-CT-F-42V-METAL - 1425006

HEAVYCONオスインサート、D7シリーズ、7極、圧着接続、IP65シーリングネジ付き

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 鉄道車両で使用、要求セットR22、R23、R24のDIN EN 45545-2に適合、防爆レベルHL1、HL2、HL3。

基本情報

詳細情報 1425006
梱包 1 STK
最低注文数 10 STK
GTIN 4055626383354
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.300 g
関税 85389099
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見