ハウジング - HC-STA-B48-HHFS-1STP42-EM-AL - 1424859

スリーブハウジング B48、 シングルロッキングラッチ用、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 サイド、 高さ: 107.5 mm、 ケーブルグランド: なし、 サポート: なし、 1x Pg42、 標準

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 電磁干渉発生時は良好にシールド
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1424859
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 645 (C-2-2019)
GTIN 4055626382647
1個あたりの重量(梱包を含まない) 589.200 g
関税 85389099
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見