ハウジング - HC-STA-B32-SHWD-2SSP36-ELC-AL - 1424847

ボックス取付けベース B32、 ダブルロッキングラッチ付き、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 高さ: 90 mm、 ケーブルグランド: なし、 サポート: あり、 2x Pg36、 標準

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 電磁干渉発生時は良好にシールド
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1424847
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 644 (C-2-2019)
GTIN 4055626382524
1個あたりの重量(梱包を含まない) 612.500 g
関税 85389099
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見