ハウジング - HC-STA-B32-CHWD-1TTP42-ELC-AL - 1424841

カップリングハウジング B32、 ダブルロッキングラッチ付き、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート、 高さ: 99.8 mm、 ケーブルグランド: なし、 サポート: なし、 1x Pg42、 標準

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 電磁干渉発生時は良好にシールド
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1424841
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 644 (C-2-2019)
GTIN 4055626382463
1個あたりの重量(梱包を含まない) 434.000 g
関税 85389099
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見