センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M8MR4P/3,5-PUR/M 8FS SH - 1424762

図は標準品

センサ/アクチュエータケーブル、3極、PUR、ハロゲンフリー、RAL 7021(黒グレー)、シールド対応、アングル型M8コネクタからストレートM8ソケットに接続、ケーブル長:3.5 m、コネクタは4極。

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド

基本情報

詳細情報 1424762
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626379180
1個あたりの重量(梱包を含まない) 133.300 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見