ネットワークケーブル - NBC-MSD/ 1,5-93K/MSD SCO - 1424751

ネットワークケーブル、Sercos CAT5 (100 Mbps)、4-極、PVC/PVC、RAL 3020(赤)、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67、キーイング: D、上 プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67、キーイング: D、ケーブル長: 1.5 m

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1424751
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626379104
1個あたりの重量(梱包を含まない) 133.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見