カウンタナット - A-INL-PG16-P-LG - 1424552

カウンタナット、 部材: PA 6 GF 30、 接続ねじ: Pg16、 色: RAL 7035ライトグレー

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1424552
梱包 5 STK
カタログのページ ページ 687 (C-2-2019)
GTIN 4055626374567
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.690 g
関税 39269097
生産国 TR (トルコ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見