ケーブルグランド - G-INVEN-M20-M67N-NNES-S - 1424540

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: ニッケルメッキ真鍮、 ケーブル外径 6 mm ... 11 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M20 x 1.5、 色: 銀、 圧力補償エレメントおよびOリングあり

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

組込み圧力補償エレメントを備えたケーブルグランド ケース内での低圧形成を防ぎます。メンブレン:防水、防泥

特長

  • 防滴
  • 組込み圧力補償エレメントを備えたねじ接続

基本情報

詳細情報 1424540
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 694 (C-2-2019)
GTIN 4055626374451
1個あたりの重量(梱包を含まない) 41.500 g
関税 74199990
生産国 TR (トルコ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見