ケーブルグランド - G-INS-PG42-M68N-PNES-LG - 1424493

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 30 mm ... 38 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: Pg42、 色: RAL 7035ライトグレー

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • プラスチック材料はUL 746C f1に適合します。

基本情報

詳細情報 1424493
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 687 (C-2-2019)
GTIN 4055626373232
1個あたりの重量(梱包を含まない) 90.500 g
関税 39269097
生産国 TR (トルコ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見