ケーブルグランド - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 4 mm ... 8 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M16 x 1.5、 色: RAL 7035ライトグレー

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • プラスチック材料はUL 746C f1に適合します。

基本情報

詳細情報 1424470
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
カタログのページ ページ 686 (C-2-2019)
GTIN 4055626374178
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.100 g
関税 39269097
生産国 TR (トルコ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見