新製品

プラグコネクタセット - HC-STA-A16PT-BWS-HS-M25-ELCAL - 1424463

プラグコネクタセット、 保護等級: IP67、 極数: 16、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 接続方式: プッシュイン式、 電線断面積: AWG 26- 14

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1424463
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626372921
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85366990
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見