プラグコネクタセット - HC-EVO-A16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - 1424460

プラグコネクタセット、 保護等級: IP66、 極数: 16、 部材: PA、 接続方式: プッシュイン式、 電線断面積: AWG 26- 14

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1424460
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 528 (C-2-2019)
GTIN 4055626372891
1個あたりの重量(梱包を含まない) 330.000 g
関税 85366990
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見