ハウジング - HC-STA-D25-BWSC-EL-AL - 1424390

パネル取付けベース D25、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 保護カバーの材質: PA、 高さ: 26 mm、 ケーブルグランド: なし、 サポート: なし、 保護カバー: あり、 標準

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1424390
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 531 (C-2-2019)
GTIN 4055626371306
1個あたりの重量(梱包を含まない) 70.000 g
関税 85389099
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見