ハウジング - HC-STA-D25-CHWS-1TTM25-EL-AL - 1424387

カップリングハウジング D25、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート、 高さ: 68 mm、 ケーブルグランド: なし、 サポート: なし、 1x M25、 標準

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1424387
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 531 (C-2-2019)
GTIN 4055626371276
1個あたりの重量(梱包を含まない) 177.500 g
関税 85389099
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見