スリーブハウジング - VC-K-T3-IN (13-25) - 1424368

スリーブハウジング、 製品の範囲: VARIOCON、 スリーブハウジング、 タイプ: VC3、 ハウジングの材質: PBT、 色: 黒、 最小ケーブル径: 13 mm、 最大ケーブル径: 25 mm。 光ファイバーを使用するとき、ケーブルメーカーの曲げ半径を順守しなければなりません

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • ストレートケーブル挿入口とケーブルグランドのあるプラスチック製ハウジング。
  • ケーブル径10~25 mmのシール部があるハトメ各種。
ロゴ

基本情報

詳細情報 1424368
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 35 (C-2-2013)
GTIN 4046356772945
1個あたりの重量(梱包を含まない) 104.500 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見