コンタクトキャリア - SACC-MCI-MSS-4CON/0,5 PE SCO - 1424129

アッセンブリコンタクトキャリアおよび絶縁部、Sコーディング、3極+PE、0.5 mmのばら線

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • コンパクトデバイス用:狭いスペースでハイパワーを伝送
  • 便利なフィールドアッセンブリ:現場ですばやく取り付けるためのデバイスコネクタ
  • カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
  • 統一デザインイン設計でシグナルとパワーを伝送する標準ピンアサイン

基本情報

詳細情報 1424129
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 280 (C-2-2019)
GTIN 4046356693325
1個あたりの重量(梱包を含まない) 36.900 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見