電源ケーブル - SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT SH - 1424128

電源ケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒RAL 9005、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、片側フリー、上 ソケット アングル M12、Tコーディング、ケーブル長: 10 m、12 A/63 Vまでの直流電流用

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 高性能:DCコネクタは12 AおよびDC 63 Vに対応
  • 特殊Tコーディングで誤接続防止
  • パワーを確実にシールド – 360°シールドで電磁負荷を減少
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル

基本情報

詳細情報 1424128
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 290 (C-2-2019)
GTIN 4046356693233
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,400.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見