筐体取付コネクタ - VS-M12FSBP-OE-93E-LI/0,37 - 1424070

アッセンブリEthernetケーブル、CAT5e、シールド対応、2ペア、26 AWG撚線(7線)、RAL 5021(水色)、M12筐体取付ソケット、背面/M16ネジ取付、片側フリー、ストレート、長さ:0.37 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1424070
梱包 1 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356671675
1個あたりの重量(梱包を含まない) 43.200 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見