センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P- 2,0-731/M 8FS - 1424064

図の通り、ただし電線はカスタム指定

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、片側フリー、上 ソケット ストレート M8、ケーブル長: 2 m、カスタム指定

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1424064
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626367262
1個あたりの重量(梱包を含まない) 94.200 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見