ケーブルコネクタ - QPD CW4X2,5/2X6-10 GY - 1424034

ケーブルコネクタ、QUICKON接続、極数: 4、1 mm² ... 2.5 mm²、690 V、20 A、灰、QUICKONナット2本付き、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm、QUICKON接続

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 革新的で時間短縮 - QUICKONクイック接続で現場での接続時間を最大80%短縮
  • 便利:特別な工具を使わずにすばやく簡単に組立て
  • IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
  • 誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
  • 簡単で安全 - このケーブルコネクタをコネクタとカプリング接続と組み合わせてケーブルをすばやく修理または拡張

基本情報

詳細情報 1424034
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626366364
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見