パネル貫通 - QPD W4X2,5 M25 1,0 GY - 1424007

パネル貫通、QUICKON接続、極数: 4、1 mm² ... 2.5 mm²、690 V、20 A、灰、QUICKONナットなし、アッセンブリねじ: M25、IDC(圧接)接続 (溶接)、2.5 mm²、線の先端を切揃え、導体の長さ: 1 m

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 革新的で時間短縮 - QUICKONクイック接続で現場での接続時間を最大80%短縮
  • 便利:特別な工具を使わずにすばやく簡単に組立て
  • IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
  • 誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
  • 効率的 - パネル貫通でケーブル接続時にデバイスを開ける必要がない

基本情報

詳細情報 1424007
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626366234
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見