コネクタ - QPD P3PE2,5 9-14 GYGY - 1423969

コネクタ、QUICKON接続、極数: 3+PE、1 mm² ... 2.5 mm²、690 V、20 A、灰、QUICKONナット付き、ケーブル径範囲: 9 mm ... 14 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 革新的で時間短縮 - QUICKONクイック接続で現場での接続時間を最大80%短縮
  • 便利:特別な工具を使わずにすばやく簡単に組立て
  • IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
  • 誤接続時の分極とDIN EN 0105準拠のフィンガーセーフ保護でより安全に接続
  • メンテナンスが簡単 - プリアッセンブリケーブルのコネクタですばやくデバイスを交換し簡単に開始できる

基本情報

詳細情報 1423969
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626365879
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見