コンタクトインサート - HC-B16-I-TPT-M-32 - 1423825

コンタクトインサート、極数: 16+PE、 サイズ: B16、 極当りの結線数: 2、 ピン、 プッシュイン接続、 500 V、10 A、 0.25 mm² ... 1.5 mm²、 アプリケーション: 電源

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • プラスチック製プロファイルですばやくコーディング
  • 工具を使用せずに電線接続
  • 電線接続時間を大幅に短縮
ロゴ

基本情報

詳細情報 1423825
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 545 (C-2-2019)
GTIN 4055626356235
1個あたりの重量(梱包を含まない) 76.920 g
関税 85366990
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見