センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-0,27-121/B 0,08AE D-EBO - 1423788

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、耐屈曲性、黒RAL 9005、片側フリー、上 バルブプラグB(10 mm)、ケーブル長: 0.27 m、棒端子

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1423788
梱包 1 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626353357
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見