センサ/アクチュエータケーブル - SAC-12P-MS/7,0-35T/FR SH SCO - 1423620

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、12極、PUR/PVC、RAL 9005(黒)、シールド対応、ストレートM12 SPEEDCONプラグ(Aコーディング)+ストレートM12 SPEEDCONソケット(Aコーディング)、ケーブル長:5 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1423620
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626351292
1個あたりの重量(梱包を含まない) 685.400 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見