ハウジング - HC-STA-B24-HLFD-2SM25-EL-AL - 1423609

スリーブハウジング B24、 ダブルロッキングラッチ用、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 高さ: 60 mm、 ケーブルグランド: なし、 サポート: なし、 2x M25、 標準

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 電磁干渉発生時は良好にシールド
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1423609
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626349701
1個あたりの重量(梱包を含まない) 234.400 g
関税 85389099
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見