端子台付コネクタ - HC-D40-PTT-F - 1423347

端子台付コネクタ、極数: 40+PE、 極当りの結線数: 2、 メス、 プッシュイン接続、 250 V、10 A、 0.5 mm² ... 1.5 mm²

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • Push-in式接続テクノロジで、取付け時でも工具なしで簡単に設置可能
  • 他の接続テクノロジと比較して最短の設置時間
  • 特にスペースが狭い場合でもすばやく簡単に配線可能
  • ロボットによる自動配線が可能
  • 色分けされたアクチュエータによる、安全な配線と操作
  • 耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)
  • プラスチック製部品でコスト効率が良い高速コーディング
ロゴ

基本情報

詳細情報 1423347
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626340340
1個あたりの重量(梱包を含まない) 281.000 g
関税 85366990
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見