ネットワークケーブル - NBC-MSX/ 2,0-94C/MSX SCO - 1423303

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (1 Gbps) CAT5 (1 Gbps)、8-極、PUR、水色RAL 5021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12 / IP67、キーイング: X、上 プラグ ストレート M12 / IP67、キーイング: X、ケーブル長: 2 m

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1423303
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626338170
1個あたりの重量(梱包を含まない) 158.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見