センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12MS/15-28X/FS SH OD - 1423161

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PE-X/PE-X ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、ケーブル長: 15 m、屋外アプリケーション用、高品質スチール製ローレット

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • タイプ1.4404のステンレス使用で金属露出部はすべて防食
  • 耐油性、抗紫外線、耐オゾン性、-40~+105℃の耐温度性があり極めて耐久性がある
  • 信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド

基本情報

詳細情報 1423161
梱包 1 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626326344
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,308.700 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見