ネットワークケーブル - NBC-MSD/16,5-937/FSD SCO - 1423137

ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、4-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP65、キーイング: D、上 メス ストレート M12 SPEEDCON / IP65、キーイング: D、ケーブル長: 16.5 m、製品はカスタム指定および鉄道アプリケーションに準拠してテスト済み

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1423137
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626326177
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,078.900 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見