センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-2,5-116/BI-1L-Z 180 - 1401887

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、3極、PUR/PVC、RAL 9005(黒)、片側フリー+タイプBIバルブコネクタ、LED 1点、ツェナーダイオードに接続、ケーブル長:2.5 m、180度反転のコンタクトインサート

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1401887
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356575522
1個あたりの重量(梱包を含まない) 152.200 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見