マーキングピンクイックマーカー - BN-ZB 6,2/WH:UNBEDRUCKT - 1401831

マーキングピンクイックマーカー、ラベリング、白、ラベリングなし、ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、取付けタイプ: 差込み、端子台幅: 6.2 mm、印字エリア: 4 x 4 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1401831
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 455 (CL-2007)
GTIN 4017918020576
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.470 g
関税 39269097
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見