マスターケーブルリング - SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - 1401690

マスターケーブルリング、 アプリケーション: 分配器ボックス、 極数: 11、 導体の長さ: 50 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1401690
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 307 (C-2-2017)
GTIN 4046356569521
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6,138.000 g
関税 85444995
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見