ケーブル - SAC-3P-MS/1,3-PUR/A-1L-Z SCO - 1401438

センサ/アクチュエータケーブル、3極、PURハロゲンフリー黒、ストレートM12 SPEEDCONコネクタ+バルブコネクタタイプA、LED 1 点付き、ツェナーダイオードに接続、ケーブル長:1.3 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1401438
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356555456
1個あたりの重量(梱包を含まない) 73.900 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見