センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 3,0-PUR/C-1L-R-ES - 1401435

センサ/アクチュエータケーブル, 3-極, PUR, 黒, 片側フリー, 上 バルブプラグC(8 mm), あり LED 1点, 接続は ダンピングダイオード, ケーブル長: 3 m, エネルギー低減用保持限流装置付き

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1401435
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 240 (C-2-2017)
GTIN 4046356924641
1個あたりの重量(梱包を含まない) 99.500 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見