センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 1,5-PUR/BI-1L-R-ES - 1401340

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR、黒、片側フリー、上 バルブプラグBI(11 mm)、あり LED 1点、接続は ダンピングダイオード、ケーブル長: 1.5 m、エネルギー低減用保持限流装置付き

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1401340
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 240 (C-2-2017)
GTIN 4046356924597
1個あたりの重量(梱包を含まない) 68.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見