ネットワークケーブル - VS-M12FSBP-M12MS-936-LI/1,2 - 1401259

ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、4-極、PE-X、黒RAL 9005、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67、キーイング: D、上 筐体取付用ソケット ストレート M12 / IP67、キーイング: D、ケーブル長: 1.2 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1401259
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356543859
1個あたりの重量(梱包を含まない) 143.900 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見